Publicar produtos
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY

    Office chair NEWBURY

    4.4 de 5 estrelas4.4(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Inovador e ergonômico
    • Compacto e versátil
    • Várias opções de ajuste

      Cadeira de escritório única com várias configurações ergonômicas que a tornam particularmente confortável. A cadeira tem braços curtos e um assento basculante e é ajustável em altura. Tem o tamanho ideal para pequenos escritórios
    Especificação
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOffice-chair-NEWBURY
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)13.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa