Publicar produtos
Office screen EASE 1480x1000x18mm

Office screen EASE 1480x1000x18mm

Traduzido por Google,
  • Cria privacidade de forma eficaz
  • Adequado como divisor de quarto
  • Feito de laminado durável

Parede de tela de grande valor ideal para criar privacidade ou atuar como divisores de sala. Fornecido com quatro pés brancos.

Especificação
  • Height:1480mm

    Width:1000mm

    Thickness:18mm

    Weight:20.1kg

    Warranty:7 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOffice-screen-EASE-1480x1000x18mm
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosAcoustics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1480
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Material principalCarvão de Faia
  • Peso líquido (Kg)20.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying