Publicar produtos
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON

    Popular conference chair NELSON

    3.8 de 5 estrelas3.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Linkável
    • Empilhável
    • 3 cores de molduras diferentes

      Cadeira conveniente e empilhável com assento e encosto acolchoados, o que torna a cadeira confortável para sentar mesmo durante reuniões mais longas. Você pode conectar as cadeiras de forma rápida e fácil em fileiras usando acessórios de acoplamento para conferências, reuniões ou concertos.
    Especificação
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPopular-conference-chair-NELSON
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)