Publicar produtos
Reno
Reno
Reno
Reno

    Reno

    Traduzido por Google,
    • Chapa de freixo
    • Design moderno
    • Grão de madeira visível

    Cadeira moderna em chapa de freixo com estrutura metálica pintada de preto. A cadeira tem um grão de madeira visível que lhe confere uma aparência atraente e natural. É fácil de manter limpo e é ideal para qualquer local onde sejam necessários muitos assentos de fácil manutenção.

    Especificação
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReno-Canteen-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)465
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)