Publicar produtos
Return desk FLEXUS 800x600mm

Return desk FLEXUS 800x600mm

Traduzido por Google,
  • Pode ser combinado com a mesa FLEXUS
  • Painel de modéstia
  • Moldura cinza

    Mesa lateral separada com tampo reto, painel de modéstia na parte inferior e estrutura em L estável. Perfeito para estender a mesa.
Especificação
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaReturn-desk-FLEXUS-800x600mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)720
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesktop lecterns
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables