Publicar produtos
River
River
River
River
River
River
    Arquivado

    River

    • Modern design
    • Contoured seat
    • Stackable

    Hard-wearing, versatile chair for indoor use. The River chair has a modern design and is perfect for canteens and break rooms. The chair is made of molded plastic, has a comfortable, contoured seat and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    Especificação
    • Seat height:470 mm

      Width:600 mm

      Depth:600 mm

      Total height:810 mm

      Colour:Anthracite

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Anthracite

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRiver-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches