Publicar produtos
School chair ALDA IX
School chair ALDA IX
School chair ALDA IX
School chair ALDA IX
School chair ALDA IX

    School chair ALDA IX

    Traduzido por Google,
    • Ampla gama de opções de cores
    • Assentos ergonômicos
    • Altura ajustável

      Cadeira de estudante durável com uma concha de assento com contornos ergonômicos e uma base de cinco estrelas ajustável em altura.
    Especificação
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSchool-chair-ALDA-IX
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)7.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)