Publicar produtos
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 de 5 estrelas3.3(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Tecido resistente
    • Estrutura em balanço
    • Assento extra largo

    Cadeira de conferência empilhável com uma estrutura que permite que você balance suavemente em seu assento, mas permanece estável. Graças ao seu assento extra largo e apoios de braços que suportam a parte superior do corpo, a cadeira é confortável para sentar mesmo durante reuniões mais longas. Estofado em tecido ignífugo

    Especificação
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSimcoe-Conference-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)9.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)