Publicar produtos
Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400
    Arquivado

    Sliding door cabinet MODULUS 800x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.
    Especificação
      • Height:800 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding-door-cabinet-MODULUS-800x800x400
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units