Publicar produtos
Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Traduzido por Google,
  • Altura ajustável eletricamente
  • Área de trabalho reta
  • Altura de trabalho: 700-1170 mm

    Escrivaninha de alta qualidade, ajustável eletricamente em altura e possui portas de cabo, estrutura em T sem suporte cruzado, pernas retangulares e pés planos ajustáveis. Acionado por um único motor poderoso.
Especificação
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Minimum height:700 mm
    • Maximum height:1170 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:100 kg
    • Lift speed:25 mm/sec
    • Number of motors:1
    • Weight:42.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStanding-desk-FLEXUS-1200x800mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)42.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice desks
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables