Publicar produtos
Standing desk FLEXUS 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS 2000x1200mm

    Standing desk FLEXUS 2000x1200mm

    Traduzido por Google,
    • Eletricamente ajustável em altura
    • Parte superior reversível
    • Grande superfície de trabalho

      Mesa de alta qualidade com tampo curvo e orifícios para cabos. Eletricamente ajustável em altura com um motor potente. Estrutura em T sem travessa, com pernas retangulares e pés ajustáveis.
    Especificação
      • Length:2000 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:59.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStanding-desk-FLEXUS-2000x1200mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)59.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice desks
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables