Publicar produtos
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    Traduzido por Google,
    • Altura ajustável eletricamente
    • Área de trabalho ergonômica de ondas
    • Altura de trabalho: 700-1170 mm

      Mesa de alta qualidade, com suporte para sentar, ajustável eletricamente em altura e acionada por um poderoso motor único. Tem um desktop de onda com portas de cabo e uma estrutura em T sem suporte cruzado, além de pernas retangulares e pés planos ajustáveis.
    Especificação
      • Length:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:46.9 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStanding-desk-FLEXUS-wave-1600x800mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)46.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice desks
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables