Publicar produtos
Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Traduzido por Google,
  • Dois furos de cabo
  • Moldura cinza
  • Área de trabalho reta

    Secretária clássica com tampo reto, estrutura em L estável e painel de modéstia para um mobiliário versátil.
Especificação
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)41.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice desks
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables