Publicar produtos
Table BECKY 680x680x720mm

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 de 5 estrelas3.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Mesa moderna
  • Ideal para a maioria dos ambientes
  • Tampo laminado compacto resistente

Mesa em estilo contemporâneo! A mesa Becky tem uma base em estrela elegante e um tampo fino com bordas chanfradas e cantos arredondados feitos de laminado de fácil manutenção. É ideal como mesa autônoma ou pode ser organizada em grupos em salas de descanso e cantinas.

Especificação
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTable-BECKY-680x680x720mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)680
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables