Publicar produtos
Table VARIOUS 1200x800x900mm

Table VARIOUS 1200x800x900mm

Traduzido por Google,
  • Sente-se ou fique em pé ao redor da mesa
  • Para reuniões, trabalho ou pausas
  • Atende muitos locais

Mesa elegante e multifuncional projetada pela AJ Products. A altura da mesa torna-a perfeitamente adequada tanto para sentar como para ficar em pé. Esta mesa funciona bem em uma variedade de ambientes diferentes, como uma cantina, área de descanso, sala de reuniões ou conferências.

Especificação
  • Length:1200mm

    Height:900mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:36.5kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTable-VARIOUS-1200x800x900mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)36.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables