Publicar produtos
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
Arquivado

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Especificação
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosSchool Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMobile stages