Publicar produtos
Jalis Chair
Jalis Chair
Jalis Chair
Jalis Chair
Jalis Chair
Jalis Chair

    Jalis Chair

    4.5 de 5 estrelas4.5(20 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Almofadas são peças arquetípicas de móveis para sentar, especialmente nos países árabes. Com Jalis, eles são elevados a um nível de assento europeu e transformados em cadeiras. O que parece uma almofada com uma torção é, na verdade, um item de mobília de assento complexamente estofado e construído de forma estável, parente do sofá Jalis estofado de inspiração oriental de mesmo nome. Um contraste agradável é fornecido pela construção de base aparentemente delicada.
    Especificação
      • Chairs with comfortable upholstery for use in living, office, conference and meeting rooms with or without armrests and available in two backrest heights
      • Bar stools and bar chairs in two seat heights
      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame retardant acc. to BS-5852
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJalis_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCObjeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText