Publicar produtos
Viggo
Viggo
Viggo

    Viggo

    3.3 de 5 estrelas3.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Pode ser suspenso
    • Empilhável
    • Com braços

    Cadeira elegante em madeira moldada, ideal para cantinas de escritório e refeitórios escolares. Você pode suspender a cadeira dos braços para facilitar a limpeza do piso. A cadeira pode ser empilhada e é fácil de limpar e manter limpa.

    Especificação
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViggo-Chair
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)388
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)