Publicar produtos
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    Traduzido por Google,
    • Resistente
    • Disponível como 2 ou 3 lugares
    • Design clássico

      Banco clássico de construção robusta e durável com assento e encosto em madeira e estrutura tubular em aço. Adequado para ambientes exigentes como corredores de escolas ou outros locais onde circulam muitas pessoas diariamente
    Especificação
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWooden-bench-AURORA-1200x700x900mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)