Publicar produtos
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm

    Wooden bench CHAT 1400mm

    Traduzido por Google,
    • Banco interior muito confortável
    • Pode ser parafusado no chão
    • Design robusto

      Banco robusto e elegante com assento de ripas e estrutura metálica. Projetado para uso interno. Ideal para espaços abertos e outros locais onde circulam muitas pessoas. Pode ser aparafusado ao chão, se necessário.
    Especificação
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWooden-bench-CHAT-1400mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)835
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)542
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Peso líquido (Kg)38.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)