Publicar produtos
Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
Arquivado

Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with three full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Especificação
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:3
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:81 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWooden-clothes-locker-CRUISE-3-doors-1935x960x555mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1935
  • Largura (mm)960
  • Profundidade (mm)555
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)81
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniclassLockers