Publicar produtos
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 de 5 estrelas4.1(322 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Incluindo pote de metal preto
    • Cria um ambiente agradável
    • De pé

      Planta artificial num material de aspecto realista que cria um ambiente agradável no seu escritório, cantina ou em qualquer outro espaço interior onde pretenda ter plantas. Esta planta é adequada como planta de piso ou divisor de ambiente.
    Especificação
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaartificial-banana-plant-1500mm
    • Familia de productoReception & Lounge
    • Grupo de produtosArtificial plants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)10.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoArtificial plants
    • Código CSI MasterFormat 201432 93 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plants
    • Número OmniClass23-11 27 19
    • Título OmniclassPlants

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (37)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (42)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (5)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)