Publicar produtos
Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cadeira de equilíbrio ergonômica com assento cheio de ar que lembra uma bola de Pilates. O assento força o corpo a se concentrar em sentar corretamente e melhora a postura ativando e fortalecendo os músculos centrais enquanto está sentado.
    Especificação
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBristol-balance-office-stool
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa