Publicar produtos
Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Traduzido por Google,
  • Durável
  • Preparado para montagem no chão
  • Superfície de assento em madeira maciça
Especificação
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosSeating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)24.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)