Publicar produtos
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase

    Chair LEGERE Wheelbase

    Traduzido por Google,
    • Altura ajustável
    • Vem com anel de pé
    • Assento grande

    Cadeira de estudante versátil e ajustável em altura com assento e encosto feitos de laminado de alta pressão resistente que é fácil de manter e manter limpo. A altura da cadeira é ajustada usando uma pequena alavanca sob o assento. A cadeira pode ser facilmente adaptada para atender alunos de diferentes idades e alturas. Assento grande.

    Especificação
    • Seat height:530-720 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:9 kg

      Warranty:3 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachair-legere-500mm-Wheelbase
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 27 21
    • Título OmniclassChild Chairs
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)