Publicar produtos
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Traduzido por Google,
    • Extra grande
    • 4 prateleiras ajustáveis
    • Máx. capacidade 70kg

      Armário de armazenamento extra grande e durável. O armário vem com prateleiras ajustáveis, pés ajustáveis, alça giratória e trava de 3 pontos com duas chaves
    Especificação
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExtra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)1020
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)89.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units