Publicar produtos
ONE WORLD SWISS KRONO UKRAINE MFC COLLECTION

ONE WORLD SWISS KRONO UKRAINE MFC COLLECTION

Traduzido por Google,

Móveis tão variados e inspiradores quanto o próprio mundo . Criados em linha com as últimas tendências globais de design, monitorados por nosso monitoramento de mercado constantemente rigoroso. Especialmente adaptados às demandas concretas de nossos clientes. Nossa Coleção ONE WORLD da SWISS KRONO abrange as mais variadas superfícies monocromáticas, de madeira e design, que podem ser combinadas de maneiras sempre novas e se encaixam perfeitamente.

Isso significa que podemos abrir todas as áreas da construção para uma gama diversificada de possibilidades de design. Independentemente de onde a Coleção ONE WORLD for utilizada, a solução individual perfeita está sempre a poucos passos de distância. Graças às nossas inúmeras unidades de produção e à nossa ampla rede de vendas, estamos onde você estiver. Em qualquer lugar do mundo.

Especificação
  • Melamine faced chipboards are a high-quality material composed of a three-layered particle board, coated with decorative paper on both sides and impregnated with melamine resins under high temperature and pressure. This lamination process ensures excellent strength and durability, making it ideal for use in furniture manufacturing and interior design.

    ADVANTAGES

    • High quality;
    • Wide range of colors and designs;
    • Various formats, thicknesses, structures, and surfaces available;
    • Versatile use in furniture manufacturing and interior design;
    • Easy to use and process;
    • Low emissions during production (E1 emission class).

    APPLICATION

    • Main material in furniture production;
    • As a decorative material for various design solutions.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaONE_WORLD_MFC_SKUA
  • Familia de productoMFC ONE WORLD COLLECTION
  • Grupo de produtosONE WORLD SWISS KRONO
  • Data de publicação2025-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2800
  • Largura (mm)2070
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Material principalPlaca MFC
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCElemento de mobiliário

Produtos parecidos