Publicar produtos
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm electronic lock

    Traduzido por Google,
    • Isolado contra fogo
    • Propriedades anti-roubo
    • Muito espaço de armazenamento

      Armário de arquivo à prova de fogo com grande capacidade de armazenamento e propriedades anti-roubo. O armário vem com prateleiras móveis para serem adaptadas de acordo com suas necessidades de armazenamento. Escolha entre um bloqueio de chave ou um bloqueio de código eletrônico.
    Especificação
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm-electronic-locks
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)930
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Peso líquido (Kg)142
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniclassClothing Shelving and Storage Units

    Disponibilidade da região

    Europa