Publicar produtos
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm

    Traduzido por Google,
    • EN 15659 60P
    • EN 14450, classe S2
    • Bloqueio de chave ou código

      Armário anti-roubo certificado de acordo com EN 15659, classificação de incêndio 60P e EN 14450, classe de roubo S2. Fornece proteção contra incêndio de 60 minutos para papel e protege objetos de valor contra roubo. Escolha de chave ou bloqueio de código.
    Especificação
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)940
    • Profundidade (mm)585
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Peso líquido (Kg)559
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniclassClothing Shelving and Storage Units