Publicar produtos
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm
Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm

    Lockable personal storage QBUS, 8 comps, leg frame, 1636x800x420 mm

    Traduzido por Google,
    • Perfeito para guardar pertences pessoais
    • Portas com fechadura
    • Parte da gama QBUS

      Armário de armazenamento prático e moderno projetado pela AJ Products. Faz a combinação perfeita com outras unidades da gama QBUS para criar uma solução de armazenamento coordenada. O gabinete possui quatro compartimentos separados com fechadura para pertences pessoais, por exemplo.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical storage cabinet consists of four separate, lockable compartments and is perfect for storing personal items or office supplies, for example.

      Ideal for use in offices, cloakrooms, reception areas and photocopier rooms, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and lock for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLockable-personal-storage-QBUS-8-comps-leg-frame-1636x800x420-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1636
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Peso líquido (Kg)76.53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffices
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment