Publicar produtos
Marlow
Marlow
Marlow

    Marlow

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • As costas e o assento movem-se em sincronia
    • Travável nas costas em 5 posições
    • Costas em mesh arejadas e confortáveis

    Cadeira de escritório confortável e acessível com encosto em malha para melhor fluxo de ar. A cadeira tinha um mecanismo síncrono ergonômico e o encosto pode ser travado em cinco prosições diferentes e ajustado em altura

    Especificação
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMarlow-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa