Publicar produtos
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton

    Milton

    3.9 de 5 estrelas3.9(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Estofamento removível
    • Mecanismo síncrono
    • Apoios de braços ajustáveis em 2 dimensões

    Cadeira de escritório elegante e moderna com tecnologia síncrona para uma posição sentada ergonômica. A tampa do encosto pode ser encomendada em várias cores e é removível para facilitar a limpeza. Os apoios de braço são ajustáveis em duas direções para melhor conforto do assento.

    Especificação
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMilton-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)20.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa