Publicar produtos
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 de 5 estrelas4.1(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design moderno
    • Fácil de mover
    • Cria um ambiente maravilhoso

      A inspiração para o cabide móvel CLOTHING HOUSE veio do design da casa, que pode ser facilmente percebido pelo seu formato inconfundível. Funciona bem como um cabide em lobbies de escritórios e em vestiários. Quatro rodízios bloqueáveis facilitam a movimentação conforme necessário
    Especificação
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1475
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)1040
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_90_50_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes storing

    Disponibilidade da região

    Europa