Publicar produtos
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    Traduzido por Google,
    • Extra estreito
    • 4 prateleiras ajustáveis
    • Fechadura com 2 chaves

      Armário de armazenamento estreito e conveniente para espaços apertados no escritório. O armário vem com prateleiras ajustáveis, pés ajustáveis, alça giratória e trava de 3 pontos com duas chaves
    Especificação
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNarrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units