Publicar produtos
Round canteen table LILY 1100mm

Round canteen table LILY 1100mm

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Parte superior durável
  • Base de pedestal
  • Mesa grande

Mesa de café grande e redonda com tampo durável. A mesa tem um pedestal resistente e uma base redonda.

Com o mobiliário certo, é fácil criar um ambiente agradável e acolhedor no seu café, restaurante ou cantina. Esta mesa de café moderna convida seus convidados ou funcionários a se reunirem e desfrutarem de agradáveis pausas para café.

O tampo da mesa redonda promove a interação entre os que estão sentados ao redor da mesa, ajudando a criar relações mais próximas. A mesa tem um grande tampo e acomoda facilmente quatro pessoas.

A parte superior branca cria uma sensação brilhante e fresca na sala. A mesa tem um pedestal tubular robusto e uma grande base redonda. A estrutura está disponível em cores diferentes para facilitar a sua combinação com cadeiras e outros móveis.

Especificação
  • Height:750mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:33.45kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRound-canteen-table-LILY-1100mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)33.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs