Publicar produtos
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm
Classroom chair YNGVE 460mm

    Classroom chair YNGVE 460mm

    Traduzido por Google,
    • Adequado para alunos entre 1,08 e 1,42 m de altura
    • Assento com contornos confortável
    • Em conformidade com EN1729

    Cadeira escolar versátil e confortável com assento contornado e encosto arredondado com suporte para bolsa. O design exclusivo permite sentar-se na cadeira de quatro maneiras diferentes. Disponível com pés ou base deslizante em várias alturas e cores. Um apoio para os pés que pode ser ajustado para duas alturas está incluído.

    Especificação
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaschool-chair-yngve-460mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)