Publicar produtos
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Laminado silencioso
    • A parte superior da caixa pode ser inclinada ou plana
    • 2 ganchos de bolsa

    Mesa de estudante com tampo de caixa com superfície de amortecimento de som. A tampa é inclinada em cerca de 5° ou pode ser plana usando uma aba na caixa. A mesa é ajustável em altura e tem 2 ganchos.

    Especificação
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de produtosDesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)17.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom desks and tables