Publicar produtos
Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves
Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves

    Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves

    3.9 de 5 estrelas3.9(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Para armazenamento amplo e profundo
    • Suporta cargas pesadas
    • Robusto e estável

    Um sistema de prateleiras que funciona como uma bancada de trabalho. O rack de armazenamento é fornecido com montantes e uma prateleira, incluindo vigas.

    O sistema de estantes Combo é uma estante flexível que lhe permite construir a sua própria solução combinada de estante e bancada. Cada prateleira é fornecida com quatro montantes perfurados para enganchar as prateleiras em qualquer altura. Você usa vantajosamente um martelo de borracha para prender facilmente as peças na estrutura - não são necessários parafusos ou parafusos! Uma prateleira instalada a uma altura de trabalho confortável é uma excelente bancada. O sistema de estantes Combo é adequado para ambientes exigentes, como oficinas e fábricas. Adicione trilhos traseiros, painéis de ferramentas e outros acessórios úteis para criar uma estação de trabalho completa. Todos os acessórios são vendidos separadamente. As prateleiras são construídas com vigas fortes e aglomerado de 16 mm de espessura. Cada prateleira tem uma capacidade de carga máxima de 700 kg. As vigas e montantes são feitos de chapa de aço revestida a pó cinza escuro. O revestimento em pó proporciona um acabamento resiliente e extra resistente. O sistema de prateleiras não requer molduras de extremidade ou suporte traseiro.

    Especificação
    • Height:2440 mm

      Width:1840 mm

      Depth:470 mm

      Post colour:Dark grey

      Post colour code:NCS S7502-B

      Support beam colour:Dark grey

      Support beam colour code:NCS S7502-B

      Material:Sheet steel

      Number of shelf:5

      Shelf load capacity:600 kg

      Sheet steel thickness:2 mm

      Weight:97.02 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShelving-system-COMBO-2440x1840x470mm-5-shelves
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1840
    • Largura (mm)2440
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)97.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units