Publicar produtos
Stanley High

Stanley High

3.7 de 5 estrelas3.7(19 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Mecanismo síncrono
  • Apoio lombar ajustável
  • Costas em malha respirável

Cadeira de escritório em design de malha elegante e respirável que será um recurso elegante em seu escritório. O assento é estofado em tecido ignífugo e o encosto em mesh proporciona um fluxo de ar confortável durante todo o dia. A cadeira tem apoio lombar ajustável para maior conforto.

Especificação
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStanley-High-Office-chair
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de produtosOffice chairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioPlástico
  • Peso líquido (Kg)18.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

Disponibilidade da região

Europa