Publicar produtos
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling

    Stirling

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Apoio de cabeça ajustável
    • Apoios de braço ajustáveis
    • Mecanismo síncrono

    Cadeira confortável com encosto alto que será um recurso inteligente no escritório. A cadeira possui um mecanismo síncrono que pode ser travado em quatro posições. O encosto e o apoio de cabeça são ajustáveis em altura e os apoios de braços podem ser ajustados em altura e largura.

    Especificação
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStirling-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)27.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa