Publicar produtos
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm

    Traduzido por Google,
    • Fechadura eletrônica
    • Prateleiras ajustáveis
    • Totalmente soldado

      Armário de armazenamento bloqueável para armazenamento seguro. O armário tem prateleiras ajustáveis e pés ajustáveis
    Especificação
      • Height:1000 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:35 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1000x1000x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafes and security cabinets