Publicar produtos
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST

    Student desk ADJUST

    Traduzido por Google,
    • Ajustável em altura com mola a gás
    • Laminado de alta pressão
    • Incentiva a redução do tempo passado sentado

    Mesa de estudante com ajuste manual de altura para crianças de todas as idades e alturas. A mesa fornece um espaço de estudo ativo, onde o aluno pode facilmente mudar de posição de trabalho - ótimo para aumentar a circulação sanguínea e a concentração. Tampo de mesa laminado de alta pressão.

    Especificação
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • Familia de productoSchool desk
    • Grupo de produtosDesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)19.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom desks and tables