Publicar produtos
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 de 5 estrelas3.4(13 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Fornecido com plantas artificiais
  • Decora e separa quartos
  • Rodas para maior flexibilidade

Parede de tela com caixa de planta de dupla face embutida, rodas e um padrão de linha moderno na parte superior.

Especificação
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosAcoustics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1720
  • Largura (mm)983
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalBétula
  • Peso líquido (Kg)44.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying

Disponibilidade da região

Europa