Publicar produtos
Workbench ROBUST 2500x800mm

Workbench ROBUST 2500x800mm

Traduzido por Google,
  • Bancada em cartão duro
  • Pernas ajustáveis ​​manualmente
  • Grande seleção de acessórios

    Bancada robusta com pés ajustáveis ​​manualmente para fácil adaptação às suas necessidades. A bancada é revestida com placa endurecida em óleo e possui alguma resistência à umidade, o que a torna adequada para ambientes de oficina mais leves. Adicione acessórios inteligentes para completar sua bancada.
Especificação
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorkbench-ROBUST-2500x800mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)795
  • Largura (mm)2500
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

Disponibilidade da região

Europa