Publicar produtos
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
    AKABA

    Aski Round Table

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Mesas de coluna central com design ecológico, otimizadas para obter a maior resistência, minimizando o material utilizado em cada versão e evitando a necessidade de material adicional desnecessário. Ampla gama de dimensões, de 600 mm a 1600 mm, em diversas alturas. Todos os tamanhos estão preparados para eletrificação.

    Especificação
    • Base Square or round in S-275 grade steel in several dimensions depending on the top size. Bevelled edges and smoothened surfaces to ensure the optimal adhesion to the paint. Variable widths of sheet from 5mm to 16mm. Powder coated finish. Base prepared for electrification exit.
      Glides Robust polyamide screwed glides. Good slip, high durability and floor protection.
      Column Cylindric steel tube from diameter Ø60mm diameter to Ø100mm diameter, 2mm thick. S-275 grade available in several heights. High precision laser tube cutting. Powder coated finish.
      Metallic finishes epoxy/polyester paint with a thickness of 50-90 microns depending on the colour, ISO 2409 Gt 0 adhesion and ASTM 2794 impact 2.5 joules reverse & direct or chrome finish, composition: 98.4% NI, 1.6% CR, 24.4 micron thickness and UNE EN ISO 2409-96 adhesion, Classification 0
      Electrification, 2 available types. Electrification with 2USB or electrification with 1 electrical outlet + 1 USB A and C.
      Top 19mm melamine, 12mm compact resin, 20mm fenix, 19mm bevelled plywood or 19 mm wood veneer.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaski_round_table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-29
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas