Publicar produtos
Effekt EcoSUND®
Effekt EcoSUND®

    Effekt EcoSUND®

    Traduzido por Google,
    Uma maneira eficaz de melhorar a acústica de uma sala sem ter que alterar as instalações existentes, como ventilação, cabos, luzes, etc., é montar absorvedores de teto Effect. Com distribuição uniforme baseada nas necessidades da área local, torna-se uma solução acessível que reduz muito a propagação de áudio na direção longitudinal da sala. Personalize os seus absorventes escolhendo entre três materiais de núcleo e plastifique-os com o tecido Hush, disponível em várias cores. Effekt é feito em três tamanhos padrão e tem uma espessura de 50 mm para uma boa absorção sonora. Effekt é pendurado por fios de arame que se conectam e formam uma parede. Uma solução acessível que reduz muita propagação de som no comprimento da sala e partes da sala em salas menores. Projete seu divisor de ambiente exclusivo, escolhendo entre três materiais de núcleo diferentes, seis fios de suspensão diferentes e uma variedade de cores do tecido Hush. Como o design do produto pode ser desafiador para escalada e o produto não é adequado para isso, o Effect não é recomendado para escola e cuidados.
    Especificação
    • Availabe in more widths. W: 300, 600 and 900.

      Specification Text

      Vertical hanging sound absorbant for ceilings, made from EcoSUND. 

      Mounting: can be interconnected with hangwires. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below).

      Available dressed in Hush or raw. E.g. 567 (67046)

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 1200x900 = 6

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      1200x300x50 || 1200x600x50 || 1200x900x50

      For customized measurements, contact Götessons.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeffekt
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-16
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa