Publicar produtos
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light

    Architectural LED Wall Wash Track Light

    Traduzido por Google,
    O trilho de luz LED 13126 da Alcon Lighting oferece iluminação versátil e de alto desempenho para ambientes comerciais, lojas e galerias. Disponível em comprimentos de 6, 12, 20 e 26 polegadas, o trilho de luz LED produz de 1.000 a 4.300 lúmens com temperaturas de cor selecionáveis ​​de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K e 5000K. Uma lente fosca garante luz uniforme e com brilho reduzido, enquanto a carcaça de alumínio fundido otimiza a dissipação de calor e a confiabilidade a longo prazo. A inclinação ajustável de 90° e a rotação de 358° permitem um direcionamento preciso, e o adaptador de trilho suporta montagem em H com compatibilidade opcional em J, tornando esta luminária de parede ideal para destacar elementos arquitetônicos e grandes expositores.
    Especificação
    • Construction: Die-cast aluminum housing with exceptional heat management

      Finish options: White, black

      Lens: Frosted polycarbonate

      Track head: Polycarbonate adapter with copper conductor

      Voltage: 120V

      Size/Wattage/Lumens: 6"/14W/1000 lm, 12"/20W/1550 lm, 20"/40W/2500 lm, 26"/58W/4000 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      CRI: 90+

      Driver: Flicker-free TRIAC and ELV dimmable down to 10%

      Power factor: > 0.9

      Adjustability: 180˚ tilt, 358˚ rotation

      Mounting: Compatible with H-style, J-style and L-style 1 & 2 circuit tracks

      Track channel type: 1 and 2-Circuit/1-Neutral

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus Listed, meets Title 24, JA8-2022 Requirements

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13126-track-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosTrack Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto