Publicar produtos
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light

    Vandal-Resistant Exterior LED Can Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de embutir LED externa antivandalismo 14078 da Alcon Lighting oferece iluminação durável e de alto desempenho para ambientes exigentes, como escolas, banheiros, penitenciárias e espaços públicos externos cobertos. Disponível nos tamanhos fixo ou ajustável de 4 polegadas e fixo ou ajustável de 6 polegadas, a luminária possui construção em alumínio fundido sem emendas, com acabamento opcional de grau marítimo para aplicações costeiras. Classificada para locais úmidos e em conformidade com o Dark Sky, a luminária fornece até 2.600 lúmens com IRC superior a 90 e múltiplas opções de abertura do feixe de luz para controle preciso da iluminação. Compatível com caixas de junção e tipos de teto padrão — incluindo gesso de segurança, concreto e forros de perfil T — a série suporta dimerização universal e um cabo de alimentação opcional de 90 cm para facilitar a instalação. Projetada para segurança, adaptabilidade e integração arquitetônica em aplicações comerciais e institucionais.
    Especificação
    • Construction: IC-rated, constructed from a round one-piece high-grade diecast aluminum

      Finish: 7-stage electrostatic, polymer process delivering durability, superior anti-aging, resistance to corrosion and UV-degradation

      Lens: Shatter-proof polycarbonate lens

      Beam angle: 49.2°

      Dimming: Tri-mode dimming (3-Wire ELV, 2-Wire TRIAC and 5-Wire 0-10V)

      Voltage: 120V non-dimming / 120-277V dimmable

      Life: 50,000 hours L70

      Power factor: > 0.90

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus, suitable for wet location (IP67) and poured concrete, Assembled in USA, Dark Sky compliant

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14078-exterior-can-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosExterior Recessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior