PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• LEDs de alto desempenho de 13 e 26 Watts
• Disponível em 11 revestimentos em pó de alta durabilidade, formulados para cores duradouras
• Escolha entre 5 braços e 6 tonalidades diferentes
• Entrega padrão (12-14 semanas)
• Reduz o tempo e os custos de troca de lâmpadas
• 13W substitui 75W incandescente, 50W MH ou 18W CFL
• 26W substitui 120W incandescente, 75W MH ou 42W CFL
• Vida útil do LED de 100.000 horas
• Garantia de 5 anos sem compromisso
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |