A fita de LED embutida no solo 14120 da Alcon Lighting oferece iluminação durável e de alto desempenho para calçadas, áreas externas e outras aplicações ao ar livre. Construída em alumínio de nível militar com acabamento anodizado prateado ou RAL personalizado, a luminária com classificação IP67 resiste a condições externas adversas e suporta cargas de até 2.268 kg (5.000 lbs). Projetada para instalação em concreto, a fita permite extensões contínuas de até 9,75 metros (32 pés) com uma lente fosca antirreflexo que proporciona um ângulo de feixe de 120°. O modelo padrão oferece 320 lúmens por metro (320 lumens por pé) a 5,3 W com dimerização universal, enquanto a configuração RGBW oferece iluminação RGB de espectro completo, além de iluminação branca de 2700 K ou 4000 K via aplicativo móvel, controle remoto RF ou controles de parede DMX. Ambos os modelos podem ser cortados e reparados no local, com lente removível, tornando-os ideais para ambientes externos residenciais, comerciais e públicos de longa duração.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |